モーター用絶対エンコーダ
出力軸用マルチ
*
無負荷、周囲温度 25°C、出力軸速度 0 の場合、モジュールごとに測定値に差異があります.このデータは参考値です.
**
負荷が 20kg の協働ロボットの場合、通常の動作条件では、その 6 軸の表面温度はモジュールや動作条件によって異なります。これは参考値です.
***
によると 4軸10kg協働ロボットを例にした寿命計算式は以下の通りです:
3 つの端の eRob90 ジョイントの重量が軽減されたため、4 番目の軸の負荷が軽減され、軸の寿命が長くなります.参考計算は次のとおりです
eRob 90I V6 の寿命は 13.2% 延長可能.
『ハーモニックドライブ製品総合カタログ』10ページをご覧ください.
人型ロボット、バイオニックロボット、協働ロボットに最適
| 各バージョンの類似点 | 設置方法 | 同じ、互換性 | |||||||||
| 中空ボア直径 | 18mm | ||||||||||
| 精度 | 繰り返し精度/精度: ±7/±15 アーク秒または ±10/±25 アーク秒* | ||||||||||
| 電気インターフェース | 通信タイプ: EtherCAT / CANopen/Modbus, 出力エンコーダ解像度: 19/20Bit | ||||||||||
| ひずみ波ギア比 | 20-50 | 20-80 | 20-100 | 20-120 | |||||||
| 始動および停止時のピークトルク(Nm) | 73 | 96 | 107 | 113 | |||||||
| 平均負荷トルクでの許容最大値(Nm) | 44 | 61 | 64 | 64 | |||||||
| 定格トルク(Nm) | 33 | 44 | 52 | 52 | |||||||
| 許容最大瞬間トルク(Nm) | 127 | 165 | 191 | 191 | |||||||
| 最大出力回転速度(RPM) | 60 | 37.5 | 30 | 25 | |||||||
| 電源電圧(V) | |||||||||||
| 48V (±10%) eRobモジュールへの電源供給については、"「スイッチング電源とePowerの比較」" と "「eRobロータリーアクチュエーターユーザーマニュアル」" 第3章を必ずお読みください.
|
|||||||||||
| バージョン | v3 | v6 | |||||||||
| モーター電力(W) | 300 | 314 | |||||||||
| ひずみ波ギア出力慣性(g-mm2) | 297466 | 273391 | |||||||||
| ひずみ波ギア出力質量(KG) | 0.36 | 0.321 | |||||||||
| ブレーキ無 | ひずみ波ギア入力慣性(g-mm2) | 139067 | 95791 | ||||||||
| ひずみ波ギア入力質量(KG) | 0.41 | 0.257 | |||||||||
| 外径*長さ | Φ90x98.9 | Φ90x75.9 | |||||||||
| 重量(KG) | 1.75 | 1.506 | |||||||||
| ブレーキ | ひずみ波ギア入力慣性(g-mm2) | 147025 | 110213 | ||||||||
| ひずみ波ギア入力質量(KG) | 0.43 | 0.292 | |||||||||
| 外径*長さ | Φ90x98.9 | Φ90x75.9 | |||||||||
| 重量(KG) | 1.87 | 1.639 | |||||||||
| 共通パラメータ | ID: 18mm, IP 等級:IP65*, ブレーキモデル: 摩擦ブレーキ | ||||||||||
| オプションデバイス | 通信タイプ: EtherCAT / CANopen/Modbus; 出力エンコーダ解像度: 19Bit,繰り返し精度/精度: ±7/±15 アーク秒または ±10/±25 アーク秒. |
||||||||||
| 正確で具体的な仕様については、各モデルおよびバージョンの詳細図面を参照することをお勧めします。さらに、精度に関する詳細情報については、次のリンクを参照してください:https://jp.zeroerr.cn/about_us/certificates-patents/test-report. | |||||||||||
*
「MC XX.EX.XX」の「E」は裏表紙の新バージョンを表します.
**
旧バージョンと新バージョン間の移行は自然に行われ、在庫がなくなると旧バージョンの裏表紙は段階的に廃止され、新バージョンの裏表紙のみが採用されます.
(EtherCAT、CANopen、Modbus通信プロトコルを搭載.
位置、速度、電流ループのPIDはリアルタイムで調整可能.
内蔵±10Vアナログ入力.
パルスと方向,I/O,RS485,
外部エンコーダーおよびSTOインターフェース,
すべてをDxL=70x67mmのスペースに収めています
出力軸用19ビット絶対マルチターンエンコーダー.
繰り返し精度は±7アーク秒まで.
絶対精度は±15 * アーク秒まで.
電源オフ時でも常に実際の絶対位置とマルチターンカウンターを保持.
ブレーキは滑らかで安定.
隙間なし;バックラッシュなし.
電源オン時の移動不要.
摩耗なし.
非常停止として使用可能.
製品
ソフトウェア
証明書証明書