国内初のバイオセーフティ7軸コボットへの応用
2020年のanalytica Chinaで、MegaRoboは中国初のバイオセーフティ7軸協働ロボットMRS-03を発表しました。このロボットはMegaRoboのモーションコントロールとZeroErrのロボットアクチュエータに基づいており、無菌室やクリーンルームなどの敏感な環境用に特別に設計されています。病院、医療研究所、クリーンワークショップなど、厳しい環境要件が求められるシーンに適しています.

ZeroErr eRobシリーズのコンパクトサイズと18mmの内径を活用し、MRS-03はコンパクトで軽量な設計を採用しています。すべての端子電気ケーブルは、外部配線による衛生および安全問題を避けるために、中空リングを通して配線されています。アイソレーターやバイオセーフティキャビネットなどのシーンでの作業に適しています。ロボットの核心部品であるエンコーダーには、メンテナンスの便宜を図ると同時に日常操作による衛生問題を軽減するための特別な外部バッテリーボックスがあります.
MRS-03はVHP滅菌に耐性があり、アクチュエーターは食品グレードの潤滑油を採用しています。表面は滑らかで清潔で死角がなく、残留物の付着を効果的に減少させることができます。ロボット表面のネジフリーデザインは、清掃が便利で衛生的な死角を避けます。1000mmのリーチ、3kgのペイロード、精度±0.05mmで、ほとんどのライフサイエンス産業の製品用途例要件を満たすことができます.
MRS-03は国内バイオセーフティロボット市場のギャップを埋め、MegaRoboが顧客により良いサービスを提供し、ライフサイエンス産業の自動化と知能化のプロセスを促進するための確かな基盤を築きます.