日本語
English
ZeroErr製品がお客様の業界でどのように応用されているかを探る.
腹腔鏡手術ロボットへの応用
腹腔鏡手術ロボットへの応用.
エクソスケルトンロボットのモーションコントロールスキーム
エクソスケルトンロボットにおけるZeroErr eRobロータリーアクチュエータの応用.
人型ロボットへの応用
ZeroErrの人型ロボット用モーションコントロールスキーム,26個のeRobシリーズロータリーアクチュエータが応用されています.
医療機器胃腸内視鏡への応用
ZeroErr eCoderシリーズエンコーダは, 胃腸内視鏡などの医療機器分野で広く使用されており, 高い安全性と精度の優れた性能を発揮します.
アクチュエーター、コボットを迅速に構築
コボットはロボティクスの最新技術であり、自動化の世界に大きな変革をもたらしました。「コボット」という名前は、「協働ロボット」の派生語です.
国内初のバイオセーフティ7軸コボットへの応用
2020年のanalytica Chinaで、MegaRoboは中国初のバイオセーフティ7軸協働ロボットMRS-03を発表しました。このロボットはMegaRoboのモーションコントロールとZeroErrのロボットアクチュエータに基づいています.
ビッグドッグへの応用
ZeroErrエンコーダーとサーボドライバーはビッグドッグのモーションコントロールに使用されます。まず、片手プッシュアップを行います.
精密医療機器への応用
治療に使用される医療機器に対する安全性および精密性の要件は高く、医療技術の大幅な向上に伴い、医療機器の複雑さも増しています.
汎用オートメーション機器への応用
現在、我々の生活品質が継続的に向上するにつれて、我々は使用する製品に対しても高い品質要求を持っています.
産業ロボットへの応用
ZeroErrのロボットロータリーアクチュエータを産業ロボットに応用することで,ハードウェアの構築過程で遭遇する問題を簡単に克服し,効率的にデプロイメントを完了することができます.
コボット
これは、内蔵プログラム「ドラッグアンドティーチ」を搭載し,最大5kgのペイロードと805mmのリーチを持つ、ZeroErr eRobアクチュエーターを使用した6軸コボットです.
フォームにご記入いただくと、担当者が24時間以内にご連絡いたします.
その他の連絡方法:
marketingdirector@zeroerr.com