多回転計数電池
簡単な統合
専用インターフェースでシームレスに接続.簡単な取り付けと取り外しで、信頼性の高いパフォーマンスをお楽しみください.
コンパクトでありながら力強い
軽量ながら大容量のパワーを体感できる. わずか9.0g、1000mAhの堅牢な容量.
安定した性能
安定した3.6Vを供給する当社のバッテリーは、超低自己放電率を誇ります,年間1%未満*, 長期にわたる信頼性を確保.
どんな気候にも対応
55°Cから85°Cまで、当社のバッテリーは過酷な条件下で威力を発揮し、卓越した適応性で標準的なオプションを凌駕します.
製品情報
標準電圧: 3.6V
定格容量: 1000mAh
最大連続放電電流: 20mA
パルス最大放電電流: 50mA
動作温度: -55°C to 85°C
サイズ: Φ13 x 48mm
コネクタータイプ: L: 5cm 2Pin P: 1.5mm
標準重量: 9g
年間の自己退院率: ≤1%
バッテリー機能
当社の認定バッテリーで、比類のない安全性と性能を体験してください.