eRobケーブルを使う理由?
安定した
ロボットの故障の90%近くは、信頼性の低いケーブル接続が直接的または間接的に原因となっている.

全自動機械加工ケーブル
-

優れた一貫性
-

高強度
-

安定した接続
-

耐久性

-
CAN ケーブル
-
EtherCATケーブル
熱収縮チューブ
ライン位置:
- P1 赤色
- P2 黒色
- P3 青い
- P4 褐色
- 3PINヘッド
- 4PINヘッド

- 純正プラグ サークリップ
- 主要部品の接着剤塗布強化
- 緩めにくい

- 専用ロボット
- 耐摩耗性、高柔軟性ワイヤー
- 干渉防止用ツイストペア
速度
手作業による圧着が不要
高速接続
-

豊富な種類
-

長さオプション
-

直接選択&使用
-

両端にマーク入り
整然としている

eRob 90TとeRob 80Tを専用ケーブルで接続

eRob 70IとeRob 70Iを専用ケーブルで接続
eRob専用ケーブルの方が費用対効果が高い
低コスト
製品パラメーター
-
系列通信長さ
-
-
↓↓↓
-
ZeroErr
cable 系列-
CAN
CAN 通信接続ケーブル
-
ECAT
EtherCAT 通信接続ケーブル
-
RJ45 ECAT
eRobからRJ45への転送ケーブル
- 30CM
- 43CM
- 52CM
- 72CM
- 110CM
-
ケーブルモデル:
{ combinedResult }