モーター用絶対エンコーダ
出力軸用マルチ従来品に比べ約6.7mm短くなり、26.7mmになりました.
超フラットストレインウェーブギアにより高効率のトルク出力が可能
24時間連続運転 温度は1℃程度しか上昇しませんでした.p>
*室温25℃、同一動作条件下で、eRob80F_V4を1時間、6時間、24時間連続動作させたところ、それぞれ52.1℃、52.2℃、52.8℃に達しました。24時間連続動作後も温度上昇はわずか1℃で、通常の動作温度は50℃~55℃で安定していました。
(EtherCAT、CANopen、Modbus通信プロトコルを搭載.
位置、速度、電流ループのPIDはリアルタイムで調整可能.
内蔵±10Vアナログ入力.
パルスと方向,I/O,RS485,
外部エンコーダーおよびSTOインターフェース,
すべてをDxL=70x67mmのスペースに収めています
出力軸用19ビット絶対マルチターンエンコーダー.
繰り返し精度は±7アーク秒まで.
絶対精度は±15 * アーク秒まで.
電源オフ時でも常に実際の絶対位置とマルチターンカウンターを保持.
ブレーキは滑らかで安定.
隙間なし;バックラッシュなし.
電源オン時の移動不要.
摩耗なし.
非常停止として使用可能.
製品
ソフトウェア
証明書証明書