モーター用絶対エンコーダ
出力軸用マルチターン絶対エンコーダ
サーボモータ
高精度
EtherCAT、CANopen、Modbus通信プロトコルを搭載.
位置、速度、電流ループのPIDはリアルタイムで調整可能.
内蔵±10Vアナログ入力.
パルスと方向,I/O,RS485,
外部エンコーダーおよびSTOインターフェース,
すべてをDxL=70x67mmのスペースに収めています
出力軸用19ビット絶対マルチターンエンコーダー.
繰り返し精度は±7アーク秒まで.
絶対精度は±15 * アーク秒まで.
電源オフ時でも常に実際の絶対位置とマルチターンカウンターを保持.
ブレーキは滑らかで安定.
隙間なし;バックラッシュなし.
電源オン時の移動不要.
摩耗なし.
非常停止として使用可能.
製品
ソフトウェア
証明書