servo motor

eRob 142T

ロータリーアクチュエータ

eRob 142T,servo motor

特徴:

小型で精密
外径r> 長さ: 163mm
重量: 8.22kg
最大トルク: 892N·m
最大スピード: 40RPM

8つのコアコンポーネント

Absolute encoder for motor,Multiturn absolute encoder for output shaft,Servo motor,Servo driver Temperature sensor,Fricition brake,Virtual Torque Sensor on output shaft,Precision Strain wave gear(SWG),servo motor. モーター用絶対エンコーダ 出力軸用マルチターン絶対エンコーダ サーボモータ 高精度
ひずみ波ギア
サーボドライバ
温度センサ
摩擦ブレーキ 出力軸上の仮想トルクセンサ

製品情報

モデル
eRob142HXXT
ひずみ波ギア比
32-50
32-80
32-100
32-120
32-160
始動および停止時のピークトルク(Nm)
281
395
433
459
484
平均負荷トルクでの許容最大値(Nm)
140
217
281
281
281
定格トルク(Nm)
99
153
178
178
178
許容最大瞬間トルク(Nm)
497
738
841
892
892
最大出力回転速度(RPM)
40
25
20
16.7
12.5
モーター電力(W)
1000
電源電圧(V)
48V (±10%)
eRobモジュールへの電源供給については、"「スイッチング電源とePowerの比較」「eRobロータリーアクチュエーターユーザーマニュアル」” 第3章を必ずお読みください.
ひずみ波ギア出力慣性(g-mm2)
ひずみ波ギア出力質量(KG)
外径*長さ
148*163mm
ひずみ波ギア入力慣性(g-mm2)
1273287
ひずみ波ギア入力質量(KG)
重量(KG)
8.22
共通パラメータ
ID: 18mm, IP 等級:IP65*, ブレーキモデル: 摩擦ブレーキ
オプションデバイス
通信タイプ: EtherCAT / CANopen/Modbus, 出力エンコーダ解像度: 19Bit.繰り返し精度/精度: ±7/±15 アーク秒または ±10/±25 アーク秒.
EtherCATバージョンロータリーアクチュエータ
オプションインターフェース: RS485, パルス/DIR、I/O、±10VアナログおよびSTO.
CANopenバージョンロータリーアクチュエータ
オプションインターフェース: RS485, パルス/DIR、I/O、±10VアナログおよびSTO.

メリット

Built-in servo driver. Communication protocols

内蔵サーボドライバー。通信プロトコル

EtherCAT、CANopen、Modbus通信プロトコルを搭載.

位置、速度、電流ループのPIDはリアルタイムで調整可能.

内蔵±10Vアナログ入力.

パルスと方向,I/O,RS485,

外部エンコーダーおよびSTOインターフェース,

すべてをDxL=70x67mmのスペースに収めています

Built-in dual absolute encoder. Dual loop position control

内蔵デュアル絶対エンコーダー。デュアルループ位置制御

出力軸用19ビット絶対マルチターンエンコーダー.

繰り返し精度は±7アーク秒まで.

絶対精度は±15 * アーク秒まで.

電源オフ時でも常に実際の絶対位置とマルチターンカウンターを保持.

Friction brake inside

内蔵摩擦ブレーキ

ブレーキは滑らかで安定.

隙間なし;バックラッシュなし.

電源オン時の移動不要.

摩耗なし.

非常停止として使用可能.

製品用途例

ソリューション

ダウンロード

製品

ソフトウェア

証明書

データシート
eRob 2D&3D
eRobユーザーマニュアル
通信マニュアル
ZeroErr製品ブローシュア
eTunerデバッグソフトウェア
eRunnerモーションコントロールソフトウェア
証明書

お見積り依頼

フォームにご記入いただくと、担当者が24時間以内にご連絡いたします.

その他の連絡方法: