eCoder

eCoder 65

マグネティックエンコーダ

eCoder 65

特徴:

低プロファイル,非接触
RS485非同期シリアル
自己校正オプション
ヒステリシスなし
高速運転

メリット:

真の絶対システム
高い繰り返し精度
内蔵自己監視
マルチターンカウンターオプション
広範囲な温度範囲

製品データ

モデル
eCoder 65
読取りタイプ
軸方向読取り
内径
65mm
外径
84mm
厚さ
2.5mm
解像度
20Bits
繰り返し精度
±5"
精度
<0.04°
最大速度
6000RPM
通信インターフェース
非同期シリアルRS485
温度範囲
-40 ~ +70℃

アプリケーション

prev

電動モーター

AGVs

ジンバル

next

ダウンロード

製品

ソフトウェア

証明書

データシート
eCoderマニュアル
通信マニュアル
ZeroErr製品パンフレット
eTunnerデバッグソフトウェア
eRunnerモーションコントロールソフトウェア
証明書

お見積り依頼

フォームにご記入いただくと、担当者が24時間以内にご連絡いたします.

その他の連絡方法: