eCoder

eCoder 20

マグネティックエンコーダ

eCoder 20

特徴:

低プロファイル,非接触
RS485非同期シリアル
自己校正オプション
ヒステリシスなし
高速運転

メリット:

真の絶対システム
高い繰り返し精度
内蔵自己監視
マルチターンカウンターオプション
広範囲な温度範囲

製品データ

モデル
eCoder 20
読取りタイプ
軸方向読取り
内径
20mm
外径
33.5mm
厚さ
13mm
解像度
19Bits
繰り返し精度
±10"
精度
<0.06°
最大速度
12000RPM
通信インターフェース
非同期シリアルRS485
温度範囲
-40 ~ +85℃

アプリケーション

prev

電動モーター

AGVs

ジンバル

電動モーター

AGVs

ジンバル

電動モーター

AGVs

ジンバル

next

ダウンロード

製品

ソフトウェア

証明書

データシート
eCoderマニュアル
通信マニュアル
ZeroErr製品パンフレット
eTunnerデバッグソフトウェア
eRunnerモーションコントロールソフトウェア
証明書

お見積り依頼

フォームにご記入いただくと、担当者が24時間以内にご連絡いたします.

その他の連絡方法: