ZeroErrはゼロエラーモーションコントロールを意味します。当社は、オートメーション業界、コラボレーティブロボット、外科用ロボット、バイオニックロボットで広く使用されるロータリーアクチュエータとエンコーダの設計、開発、製造を行っています。世界中の何千もの顧客グループが、当社の製品とのシンプルな組み合わせで幅広い製品用途を使用しています。
ZeroErrは、信頼性の高い品質基準の生産、コスト効果の高い製品、迅速な対応の技術サポートを提供し、お客様がイノベーションを加速し、生産性を向上させ、非凡な製品用途例性能を達成できるように努めています。
ZeroErr eRob ロータリー アクチュエーターは信頼できる品質です。
材料の受け入れ検査から組み立て、テスト、製品の配送まで、すべてのプロセスは厳格に管理され、全プロセスが標準化されています。
受け入れおよび入荷検査
外観: 100%視覚的に検査されます。
寸法: 100% CMMによって検査されます。
受け入れおよび入荷検査は、製造プロセスにおいて重要なステップであり、生産に使用されるすべての材料とコンポーネントが必要な品質基準を満たしていることを保証します。
このプロセスには、すべての受け入れ材料、コンポーネント、製品を慎重に検査し、文書化することが含まれます。
組み立て
モーター: 位置決めと取り付けに特殊な治具を使用して、ベアリングの位置の平坦性が0.01mm以下であることを保証します。
ハーモニックギア: 同心度治具を使用して組み立て、同心度が0.015mm以下であることを保証します。
ねじ締め: 対角法を使ってねじを予備締めし、その後トルクドライバーを使用してプリセットトルク値で各ねじを締めます。
テスト
組み立て後、校正テスト、負荷テスト、伝送精度テストを実施し、伝送精度が±15アーク秒以内であることを保証します。
倉庫保管
ラベルが実際の製品と一致していることを確認し、それから適切に梱包して保管します。
ZeroErr eRobロータリーアクチュエーターはEU認証を受け、電磁両立性指令2014/30/EUの要件を満たしています.
ZeroErrが業界初の「人型ロボット一体化関節CR認証を取得しました」.2025/11/04
驚くべきデビュー! eRob 80Iは、サイズ、重量、寿命の面で完全にアップグレードされ、最先端の技術を備えています.
ZeroErrのロボットロータリーアクチュエーター、ホローリングエンコーダー、小型サーボエンコーダー、フリクションブレーキが中国ハイテクフェアに登場しました.
繰り返し精度 ⬆️ 30%
精度⬆️ 50%
フォームにご記入いただくと、担当者が24時間以内にご連絡いたします.
その他の連絡方法: