3kgロボットアーム推奨構成
ペイロード
3kg
重量
13kg
繰り返し精度
±0.03mm
リーチ
540.5mmコラボレーティブロボットを迅速に構築し、時間とコストを節約
小さなフットプリント、ロータリーアクチュエータの360度回転
仕様
ロボット
軸の動き
| リーチ(mm) | 540.5 |
| ペイロード(kg) | 3 |
| 重量(kg) | 13 |
| 繰り返し精度 (mm) | ±0.03 |
| 直線速度 (m/s) | 1.5 |
| 平均消費電力(W) | 150 |
| ピーク電力(W) | 750 |
| 周囲温度(℃)/td> | 0-60 |
| 周囲湿度 | 90% RH (結露なし) |
| 設置方向 | 天井、床、壁など任意 |
| IP等級 | IP54 |
推奨構成
ペイロード:3kg
|リーチ:≤600mm
| J6 | eRob70H100▯-B▯-18▯▯ |
| J5 | eRob70H100▯-B▯-18▯▯ |
| J4 | eRob70H100▯-B▯-18▯▯ |
| J3 | eRob80H100▯-B▯-18▯▯ |
| J2 | eRob80H100▯-B▯-18▯▯ |
| J1 | eRob80H100▯-B▯-18▯▯ |
寸法図面
全体寸法
ツールエンドフランジ
ベースの上面図