20kg ロボットアーム推奨構成
ペイロード
20kg
重量
--kg
繰り返し精度
±0.1mm
リーチ
1650mmコラボレーティブロボットを迅速に構築し、時間とコストを節約
小さなフットプリント、ロータリーアクチュエータの360度回転
仕様
ロボット
軸の動き
| リーチ (mm) | 1650 |
| ペイロード(kg) | 20 |
| 重量(kg) | |
| 繰り返し精度 (mm) | ±0.1 |
| 直線速度 (m/s) | |
| 平均消費電力 (W) | 1000 |
| ピーク電力 (W) | 3000 |
| 周囲温度 (℃) | 0-60 |
| 周囲湿度 | 90% RH (結露なし) |
| 設置方向 | 天井、床、壁など任意 |
| IP等級 | IP54 |
推奨構成
ペイロード:20kg
|リーチ:≤1650mm
| J6 | eRob90H100▯-B▯-18▯▯ |
| J5 | eRob90H100▯-B▯-18▯▯ |
| J4 | eRob90H100▯-B▯-18▯▯ |
| J3 | eRob142H120▯-B▯-18▯▯ |
| J2 | eRob170H120I-B▯-18▯▯ |
| J1 | eRob170H120I-B▯-18▯▯ |