10kg ロボットアーム推奨構成
ペイロード
10kg
重量
36.5kg
繰り返し精度
±0.05mm
リーチ
1300mmコラボレーティブロボットを迅速に構築し、時間とコストを節約
小さなフットプリント、ロータリーアクチュエータの360度回転
仕様
ロボット
軸の動き
| リーチ (mm) | 1300 |
| ペイロード(kg) | 10 |
| 重量(kg) | 36.5 |
| 繰り返し精度((mm) | ±0.05 |
| 直線速度(m/s) | 3 |
| 平均消費電力 (W) | 500 |
| ピーク電力 (W) | 2000 |
| 周囲温度 (℃) | 0-60 |
| 周囲湿度 | 90% RH (結露なし) |
| 設置方向 | 天井、床、壁など任意 |
| IP等級 | IP54 |
推奨構成
ペイロード:10kg
|リーチ:≤1300mm
| J6 | eRob80H100▯-B▯-18▯▯ |
| J5 | eRob80H100▯-B▯-18▯▯ |
| J4 | eRob80H100▯-B▯-18▯▯ |
| J3 | eRob110H120▯-B▯-18▯▯ |
| J2 | eRob142H120▯-B▯▯-18▯▯ |
| J1 | eRob142H120▯-B▯▯-18▯▯ |
寸法図面
全体寸法
ツールエンドフランジ
ベースの上面図